ロープライスアクチュエータVLA形の製品カタログPDFを改訂いたしました。
【カタログNo.304-8】
また、下記の重要な数値を誤記訂正しております。つきましては、ぜひ新カタログをご利用下さいますようお願い申し上げます。
【改訂内容】
・8ページ VLA-CT形仕様 CT-55(100w) 最大推力 (旧)804N → (新)402N
製品カタログ
(PDFファイル 2,131KB)
| 営業技術統括部 AE部 〒144-0033 東京都大田区東糀谷4-9-16 TEL: 03-5735-0225 FAX: 03-5735-0273 |