このページのコンテンツへ移動


HOME  > What's New  > 製品ニュース  > DIN規格対応ボールリテーナ入り高速ボールねじ SD形 新登場

DIN規格対応ボールリテーナ入り高速ボールねじ SD形 新登場

2007年9月10日

欧州市場を中心としたニーズにお応えするため、DIN規格(工業規格)に対応したコンパクトなナット寸法の高速ボールねじを製品化しました。

ボールリテーナを採用することで高速駆動が可能となり、ボール同士の相互摩擦がなく、低騒音、低発塵を実現。また、潤滑剤の保持力も向上し長期メンテナンスフリーを可能にします。


【特長】

  • DIN規格に対応
    ボールねじナット外径寸法のコンパクト化を実現し、DIN規格に対応。
  • 高速仕様
    最高回転数5000[min-1]に対応。
DIN規格対応ボールリテーナ入り高速ボールねじ SD形


製品仕様・技術・CADに関するお問合せ
応用技術統括部 AE部
〒144-0033  東京都大田区東糀谷4-9-16
TEL: 03-5735-0225 FAX: 03-5735-0273