このページのコンテンツへ移動


HOME  > What's New  > 製品ニュース  > LMガイド Light 新登場

LMガイド Light 新登場

2007年9月10日

機械の高速化・高タクト化のニーズにお応えするため、従来相当品に対して大幅な軽量化を実現したLMガイドを製品化しました。

中空構造のLMレールに加え、LMブロックはアルミ材を採用しました。LMブロックの転動溝とLMレールは従来品と同素材(鋼材)を使用しているため、走行寿命は従来品と同等です。


【特長】

  • 従来のLMガイドに対して質量を40%軽量化*
    アルミ製LMブロックと中空LMレールの組み合わせにより軽量化を実現し、機械の更なる高速化が可能。
    *LMブロック1ケ付・LMレール長さ1000mmでの算出値
  • 従来品(鋼製)SSR形との互換性
    使用用途に合わせたLMブロック、LMレールの組み合わせが自由。
    (アルミ製LMブロック、従来(鋼製)LMブロック、中空構造LMレール、従来(中実)LMレールによる自由な組み合わせが可能)
LMガイド Light


製品仕様・技術・CADに関するお問合せ
応用技術統括部 AE部
〒144-0033  東京都大田区東糀谷4-9-16
TEL: 03-5735-0225 FAX: 03-5735-0273