ご来場、誠にありがとうございました
おかげさまで過去最高の来場数16,000人超
2008年10月30日~11月4日の6日間にわたって開催されました「第24回 日本工作機械見本市 JIMTOF2008」では、THKブースに過去最高となる約16,000人を超えるご来場を頂きました。ご来場頂きました皆様に厚く御礼申し上げます。
この度のJIMTOF2008では、「ベストソリューション」をテーマとしてLMガイド、ボールねじを中心に新製品、参考出品、デモンストレーション機を展示いたしました。
ご来場頂けなかったお客様、またご来場頂きながら全てをご説明できなかったお客様に、THKの提案をご理解頂けますよう出展品の一部を動画にてご紹介いたします。
※モニターアイコンをクリックすると別ウィンドウで映像が流れます。再生にはAdobe社 Flash Playerが必要です。
超高速デモンストレーション機世界最速(当社調べ)
|
3軸直交ロボット工作機械のローダー・アンローダー |
摺動抵抗変動比較ボールリテーナ効果の実証 |
特長
8条溝を採用し、ローラーガイド以上の剛性を実現
小径ボール、超ロングブロックの採用により、超低ウェービングを実現
転がり案内で静圧案内に匹敵する高精度を実現
特長
ダブルナット構造により、従来品に比べ基本動定格荷重が約84%UP
特長
大リード、高DN値に対応し、高速駆動が可能(最高DN値13万)
特長
複列ローラーを45°に接触させ、コンパクトで超高剛性を実現
内輪・外輪それぞれ一体構造の採用により高精度な回転運動を実現
内・外輪に設けられた取付け穴によって、締結が簡単で軸・ハウジングの組付け時間を短縮
|
動画をご覧いただくには、Adobe Flash Playerが必要です。 お持ちでない方は、ダウンロードしてご覧ください。 Adobe Flash Playerをダウンロードする |