このページのコンテンツへ移動


HOME  > What's New  > 製品ニュース  > スーパーFA HSシリーズ 新登場

スーパーFA HSシリーズ 新登場

2008年11月21日

「スーパーFA HSシリーズ」は、THKがラインナップしている各種アクチュエータに新型コントローラー「HS-LXM形」と組み合わせることで、最大8軸までの制御を可能とした、高速・高性能システムです。
装置を集中管理化(サーボシステムのネットワーク化)することにより、製造現場での稼動率の向上、設備の高機能化、高精度化を可能にします。


スーパーFA HSシリーズ


製品仕様・技術・CADに関するお問合せ
THKカスタマーサポート
〒144-0033  東京都大田区東糀谷4-9-16
TEL: 0120-998-745