2009年7月1日
エンドキャップ循環方式を採用したコンパクトなボールリテーナ入りボールねじ SDA形が新登場。
装置のコンパクト化、低重心設計に貢献します。
【特長】
1. 優れた高速性
5000min-1(最高DN値13万)の高速使用が可能。
2.新循環方式によるスリムナット
新開発のエンドキャップとRピースにより、理想的なボール循環構造と大幅なコンパクト化を実現。
(自社従来品リターンパイプ方式に比べ、外径比 最大30%のコンパクト化)
3.低騒音・長期メンテナンスフリー
ボールリテーナの採用により低騒音、長期メンテナンスフリーを実現。
| 応用技術統括部 AE部 〒144-0033 東京都大田区東糀谷4-9-16 TEL: 03-5735-0225 FAX: 03-5735-0273 |