このページのコンテンツへ移動


HOME  > What's New  > 製品ニュース  > クラスターリニアモータ CCM 新登場

クラスターリニアモータ CCM

2009年12月2日

積層集積化(クラスター)が可能なマイクロサイズのリニアモータが新登場

クラスターリニアモータCCM

【特長】

1. 積層可能なリニアモータ
CCMは幅寸法を抑えた設計のため、狭いピッチでの積層が可能。

2.超軽量・コンパクト
高い電気絶縁性と高い熱伝導率を持つ特殊樹脂を使用し、軽量でコンパクトなリニアモータを実現。

3.高体積比推力
磁気回路の最適化設計により、軽量・コンパクトでありながら高い連続定格推力を実現。

4.2種類のマイクロパワードライバ
CCM専用に開発した1軸高機能ドライバMDと、コストパフォーマンスに優れた4軸汎用ドライバCDの2種類のマイクロパワードライバを用意。

5.位置検出システムCPS
CPSはCCM専用に開発した位置検出システムであり、分解能1.17~2.20μmの精度を持ったリニアエンコーダとして使用可能。

6.安全性・信頼性のある海外規格に対応
CEマーキング取得により信頼性向上。RoHS指令適合品。


アクチュエータ構成例

直動案内と組合わせて自由に設計することが可能です。

クラスターリニアモータCCM


製品仕様・技術・CADに関するお問合せ
技術開発統括部 サービス課
〒144-0033  東京都大田区東糀谷4-9-16
TEL: 03-5735-0222 FAX: 03-5735-0271