2010年8月9日
THKの技術とノウハウを結集したリテーナ技術をボールスプラインへ展開した、SLS/SLF形が新登場。
【特長】
1.高速対応
ボールリテーナの採用により整列循環運動を保持し、
高速対応を可能としたため、装置の高タクト化が実現。
2.低騒音、好音質、低発塵
ボールリテーナの採用により、ボール同士の衝突や相互
摩擦をなくし、低騒音、好音質、低発塵を実現。
3.長期メンテナンスフリー
ボールリテーナの採用によるグリース保持能力の大幅な
向上により、長期メンテナンスフリーを実現。
4.滑らかな動作(小さい転がり変動)
ボールリテーナと新循環方式の採用により、小さい転がり
変動で安定したスムーズな動きを実現。
| 応用技術統括部 AE部 〒144-0033 東京都大田区東糀谷4-9-16 TEL: 03-5735-0225 FAX: 03-5735-0273 |