このページのコンテンツへ移動


HOME  > What's New  > 製品ニュース  > ミニチュアボールスプライン LT-X形 新登場

ミニチュアボールスプライン LT-X形 新登場

ミニチュアボールスプライン LT-X形

2010年11月29日

エンドキャップを用いた新循環方式と4条列のサーキュラーアーク溝(転動溝)の採用により、 コンパクト化と、小さい転がり抵抗変動で安定したなめらかな動きを可能にしたミニチュアボールスプライン LT-X形が新登場。


【特長】

1.コンパクト化
新循環方式の採用により、従来のミニチュアボールスプラインLT形に比べ、外径比最大20%のコンパクト化と、小さい転がり抵抗変動で安定したなめらかな動きを実現。

2.LM形からの置き換えが可能
リニアブッシュ(当社形番LM形)の外筒外径・長さが同寸法ながら、大きな許容荷重を持ち、LM形からの置き換えが可能。



製品仕様・技術・CADに関するお問合せ
応用技術統括部 AE部
〒144-0033  東京都大田区東糀谷4-9-16
TEL: 03-5735-0225 FAX: 03-5735-0273