このページのコンテンツへ移動


HOME  > What's New  > 製品ニュース  > 電動アクチュエータ 多軸シリーズMA 新登場

電動アクチュエータ 多軸シリーズMA 新登場

多軸シリーズ MA

2012年1月23日

ユニバーサルシリーズ「US」及びコンパクトシリーズ「SKR」を直交に組合わせた多軸シリーズ「MA」が新登場。組合わせるためのブラケット、ケーブルチェーン、ベア受けをセットにした多軸組合わせのシリーズです。

特長

1.長寿命
多軸シリーズMAは、全ての直動案内部にボールリテーナを採用しています。そのため、ボールリテーナ効果に より長寿命を実現しています。

2.長期メンテナンスフリー
多軸シリーズMAは、ボールリテーナ効果によるグリース保持能力の向上、ユニバーサルシリーズにおいては潤 滑装置QZを標準装備することで長期メンテナンスフリーを実現しています。

3.モータ変更可能
標準モータ以外のモータを選択できますので、今までの制御システムをそのままご使用いただけます。(取付けられるモータには制限があります)


製品仕様・技術・CADに関するお問合せ
THKカスタマーサポート
〒144-0033  東京都大田区東糀谷4-9-16
TEL: 0120-998-745