2012年1月23日
ボールリテーナ入りLMガイドとQZ潤滑装置付きの転造ボールねじを組合わせ、長期メンテナンスフリーを実現した「US」が新登場。ボールねじは軸径の2倍リードをラインナップし高速性に優れており、センサをアクチュエータ内部に搭載したスマートな構造のアクチュエータです。
特長
1.長寿命
最大可搬質量搭載時に、走行寿命20,000kmと、業界トップクラスの長寿命を実現しました。
(US8および一部の仕様においては、走行距離10,000kmとなります。)
また、使用条件に合わせてLMガイド、ボールねじの走行寿命が算出可能です。
2.長期メンテナンスフリー
直動案内部には、ボールリテーナ入りLMガイドSHW(US8)、SHS(US12/16/20)を、またボールねじには、適切な量の潤滑油供給を可能にした潤滑装置QZを採用したことで長期メンテナンスフリーを実現しています。
SHW…4方向等荷重かつ幅広レール構造のため、Mc方向のモーメント荷重に対し、非常に優れています。
SHS…世界標準のLMガイドであり、4方向等荷重のため、あらゆる方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横
方向)の荷重を負荷できます。
3.優れた高速性
US8~US20それぞれのボールねじの軸径に対して倍のリードをラインナップし、装置のタクトタイムの短縮や高速動作を実現しています。
4.スマート構造
センサ標準仕様において、アクチュエータ内部にセンサを内蔵しているため、アクチュエータの占有面積を小さくすることができます。
センサオプション仕様においてはアクチュエータ外部への設置となります。
US8:センサ1個(原点用) US12/16/20:センサ3個(原点用、リミット用)
5.お客様での組付けの容易化
テーブルにノック穴を、ベースにノック穴および長穴を標準装備しているため、お客様にて設置/組付けをする
際の組立基準となり、容易に作業が可能です。また、ベースの取付方法において、アクチュエータ上面取付け/下
面取付けが選択できます。(US12/16/20のみ)
6.豊富なラインナップ
100mm~1700mmまで50mmごとのストローク設定で、かつボールねじリードも多数ラインナップしたことにより、お客様の用途に合わせた選択が可能です。
| THKカスタマーサポート 〒144-0033 東京都大田区東糀谷4-9-16 TEL: 0120-998-745 |