地球企業の一員として…。環境はTHKの大切な経営資源です。
グローバルなフィールドで企業活動を行うTHKにとって、地球、自然、環境を意識した経営や技術開発、 製造は当然の責務だと考えています。 環境を考慮した製品づくりや地球と自然のこれからを見据える取り組みもTHKの役割と考えています。
21世紀に生きる企業 として、環境への対応は不可欠なものです。THKにおける環境への対応には2つの大きな方向性があります。ひとつは製造工程や企業活動の中で、省エネルギーやリサイクル、さらに廃棄物への対応など、主に自社の経営方針における取り組みです。それぞれの工場で 環境対策に取り組んでいます。
もうひとつは、製品の持つメリットによって環境に寄与するという取り組みです。 『LMガイド』がもたらした、すべりを「ころがり」に変える技術革新により、あらゆる機械の省エネ化をハイレベルで実現します。
THKの 環境への取り組み についてご覧ください。
Back ∥