最新の技術を支える製品を送り出しています。
世界に誇る最新鋭の製品を生み出すためには、その製品を生み出す製造工程における製品の優秀さが不可欠です。この部分をしっかり支え、製品をさらに高い次元に引き上げること、それもTHKの仕事のひとつです 。
さまざまなIT関連製品の頭脳ともいえる半導体を製造する 半導体製造装置には、高精度で高い生産性が要求されます。半導体は製品自体が極小で、その製造装置に求められるのは、1mmの1万分の1以下という、あまりにも微細な動きで、この動きをきちんと制御する技術を実現するためにTHKの 『ミニチュアLMガイド』、 『ミニチュアボールねじ』といった製品が採用されています。
携帯電話やデジタルカメラの中にある電気回路基盤。この基盤にICやその他の電子部品を取り付ける 電子部品実装機では 『LMガイド』がミクロや秒単位での要求にお応えしています。一方、 産業用ロボット、搬送装置など、力強くものづくりを支える部分でもLMガイドはその力を発揮しています。THKのテクノロジーは、ものづくりの幅広い分野で活躍しています。
さまざまな産業でTHK製品は採用されています。その他THK製品の使用例を 「産業別」 からご覧ください。