このページのコンテンツへ移動


HOME  > 会社情報  > 新規事業への展開

ACE事業部

ACE(Amenity, Creation, Engineering)事業部は、「快適な生活空間を創造する技術を提供する」ことをコンセプトに2001年に新設された部署です。代表的な製品は、 THKの主力製品であるLMガイドやボールねじを応用した地震から建物を守る免震・制震装置です。地震国である日本では、全国どこでも地震が起きる可能性があり、95年の阪神淡路大震災をはじめ、近年だけでも各地で大地震による甚大な被害が出ています。免震・制震技術は建物だけでなく、大切な生命・財産を守る最先端のテクノロジーは、今後ますますの普及が期待されています。

製品紹介・使用例紹介

THK免制震装置採用実績

  • 住宅(戸建て住宅、マンション)
  • 医療・福祉施設
  • 官公庁施設
  • 遺跡・文化財
  • 学校・文化施設・ホテル
  • オフィス・店舗
  • 通信施設
  • 生産・研究施設

直動転がり支承

直動転がり支承 CLB 
直線方向に動くレール(THK『LMガイド』)を十字型に組合わせた免震装置です。住宅の荷重を支えながら、地震による水平方向からの揺れに合わせて、360°自由に動きます。


減衰装置

減衰装置 RDT
地震のエネルギーを吸収する装置(THK『ボールねじ』使用)です。建物の急激な動きからの衝撃を吸収するダンパーの役割を果たします。


事業部プロフィール

事業部名: ACE(Amenity, Creation, Engineering)事業部

事業概要: 地震の脅威から人命や財産を守る免震・制震装置の製造・販売

創設: 2001年

免震効果の体験をご希望の方は、下記お問合せ先までご連絡ください。