THKの直線案内製品を応用した各種メカトロ製品です。
エコノミーシリーズは、ボールねじに潤滑装置QZを標準装備して長期メンテナンスフリーと使い易さを両立し、エアシリンダの置き換えに最適なロープライス電動アクチュエータです。
【製品形番】
VLAST,VLACT
コンパクトシリーズは、高剛性なU字形断面形状のアウタレールの内側に、LMブロックとボールねじナットを一体構造としたインナブロックを配置した、コンパクトで高剛性、高精度な電動アクチュエータです。 また、ハウジングA/Bがサポートユニット、インナブロックがテーブルの役目も兼ねているので、設計および組立て工数を大幅に削減することが可能となり、トータルコストダウンが可能です。
【製品形番】
SKR,KR
民生・福祉分野での電動化を目的としたアクチュエータです。
COMPACT
モータからリミットスイッチまでをボディーに内蔵
RIGID
防塵・防水性能:IP55標準
ECONOMICAL
ギアケース等の機構部分を一体化して低価格化を実現
STYLISH
様々なシーンに溶け込めるやわらかなデザイン
※PDFファイルをご覧になるには Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、 Adobe Acrobatダウンロードページをクリックしてください。