カムフォロアは内部にニードルベアリングが組込まれた、コンパクトで剛性の高いシャフト付きベアリングです。
自動機、専用機のカム機構や直線運動のガイドローラーとして最適です。
| CF形 | スタッド頭部にドライバ溝または六角穴が設けてある普及形のカムフォロアです。オールステンレスタイプ(M記号)は外部雰囲気による発錆がなく、粉じんの発生をおさえクリーンルームなどに最適です。 |
| CFT形 | 普及カムフォロアのスタッド頭部とねじ部に配管用タップ穴加工をしたカムフォロアです。給脂の集中配管が必要な個所に最適なカムフォロアです。 |
| CFH形 | 普及カムフォロアと同じ取付穴に取付けられ、スタッドの取付軸部とスタッド頭部が0.25mm~1.0mm偏心しているので、スタッドを回すことにより簡単に位置の微調整ができるコンパクトで精度の高い一体構造の偏心カムフォロアです。 |
| CFN形 | 回転精度はJIS2級、ISO class2、DIN P2、AFBMA ABCE9 などに定められた世界最高級の精度をこえた超々精密級です。 |
| CFS形 | スタッド径に対して外輪外径が非常に小さいので、コンパクトな設計が可能なカムフォロアです。 |
| CF-SFU形 | 取付けの簡素化を図るために、スタッド部に段加工を施し、ねじにて固定可能なタイプです。スタッド締結スペースのない装置に最適です。 |
※PDFファイルをご覧になるには Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、 Adobe Acrobatダウンロードページをクリックしてください。