リニアモータアクチュエータ
THKの直線案内製品を応用した各種メカトロ製品です。
コア付フラットタイプ GLM
コア付きフラットタイプ KLM
LMガイドアクチュエータKR46、SKR46と寸法互換があるコンパクト・高剛性タイプです。
コアレスフラットタイプ CLM
鉄芯の無い(コアレス)構造により、コギング力がなく低速走行時でもなめらかな運転を実現します。
コアレスロッドタイプ RDM
コアレス構造のロッドタイプリニアモータの採用により低速度リップルを実現しました。
コアレスロッドタイプ RDM-mini
定評あるRDMのミニチュアタイプ。軽量化により最高速度5m/s、最大加速度9G(無負荷時)を実現しました。
※PDFファイルをご覧になるには Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、
Adobe Acrobatダウンロードページをクリックしてください。