リニアボールスライドは極めて小さな摺動抵抗で動作する軽量コンパクトな有限タイプの直線案内ユニットです。 摩擦係数が極めて小さく、また、慣性も小さいため高速応答性に優れています。
LS形のケージをピニオンとラックの組合わせ機構とし、ケージずれがありません。
摩擦係数が極めて小さく、耐食性に優れたスライドユニットです。
ベース内部に駆動用エアシリンダが内臓されています。ベース端面に設けられた2箇所のポートからエアを供給することにより往復運動が得られます。
※PDFファイルをご覧になるには Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、 Adobe Acrobatダウンロードページをクリックしてください。