このページのコンテンツへ移動


HOME  > 製品情報  > 製品分類  > リンクボール

リンクボール

リンクボールは最小のすきまでなめらかな動作が得られるボールスタッド付き球面すべり軸受です。

耐摩耗性にすぐれ、揺動角が大きいため各種自動機のリンクモーション機構に適しています。

リンクボール


高強度亜鉛合金 BL形

高強度亜鉛合金  BL形

ホルダに高強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。球面部上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。


高強度アルミ合金 BL-A形(適応形番:BL4A形、BL5A形のみ)

高強度アルミ合金 BL-A形

高精度の鋼球とおねじを特殊溶接したボール付きシャンク部に対し、直角にホルダを形成させています。球面部上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。高強度アルミ合金の採用により大幅に重量軽減されています。


ホルダめねじ RBI形

ホルダめねじ RBI形

ホルダに高強度亜鉛合金を使用したリンクボールで、取付ボルトとホルダが同一軸線上に配置されており、押抜荷重及び引抜荷重が負荷できます。ブーツ内にグリースが封入され、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。


※PDFファイルをご覧になるには Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、 Adobe Acrobatダウンロードページをクリックしてください。