LMローラーは杵形ローラーが無限循環運動する、コンパクトで耐荷重性能が高い直線案内です。
高い位置決め精度、繰返し精度及び剛性が要求される機械に最適です。
| 金属リテーナ LR形 | 取付面に溝加工し、はめ込んで使用します。LMローラーの取付けは、軌道台に加工された4つの穴を、取付けボルトで固定します。本体の厚さに余裕がない個所に適します。(取付金具SM形、SE形も使用できます。) |
| 樹脂リテーナ LR-Z形 | 樹脂リテーナを採用し、軽量化したタイプで、取付方法はLRと同一です。また、シール取付溝を設けてあるため、耐摩耗性に優れ、防じん効果の高い特殊ゴム製シールを簡単に取付けることができます。さらに1m/sの高速走行が可能です。 |
| 金属リテーナ LRA形 | LR形と同じように溝にはめ込んで使用します。取付けは取付金具SM形、SE形を用い、太いボルトでしっかりと固定できるコンパクトな形状です。 |
| 樹脂リテーナ LRA-Z形 | 樹脂リテーナを採用し、軽量化したタイプで、取付方法はLRAと同一です。また、シール取付溝を設けてあるため、耐摩耗性に優れ、防じん効果の高い特殊ゴム製シールを簡単に取付けることができます。さらに1m/sの高速走行が可能です。 |
| 金属リテーナ LRB形 | 取付面に溝加工が不要のため、加工工数が減らせます。取付けはLRA形と同じように取付金具はSMB形、SEB形を使用し、しっかりと固定することができます。 |
| 樹脂リテーナ LRB-Z形 | 樹脂リテーナを採用し、軽量化したタイプで、取付方法はLRBと同一です。また、シール取付溝を設けてあるため、耐摩耗性に優れ、防じん効果の高い特殊ゴム製シールを簡単に取付けることができます。さらに1m/sの高速走行が可能です。 |
| 金属リテーナ LRU形 | 取付面に溝加工が不要のため、加工工数が減らせます。軌道台に加工された4ヶ所の穴をボルトで固定し取付けます。 |
※PDFファイルをご覧になるには Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、 Adobe Acrobatダウンロードページをクリックしてください。