このページのコンテンツへ移動

球面軸受

球面軸受は重荷重用の自動調心すべり軸受です。

衝撃荷重に強いので、低速で重荷重が掛かる揺動部に最適です。

球面軸受


ラインナップ

外輪2箇所割
SB形
日本で最も普及しているシリーズです。球面接触部の幅が広く、重荷重用として使用されています。外輪は2箇所で分割され、内輪が組込まれています。
外輪1箇所割
SA1形
欧州で一般に使用されているシリーズです。外輪は1箇所で分割されSB形に比べ幅が狭く、薄いためコンパクトに使用できます。

 

 

※PDFファイルをご覧になるには Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、 Adobe Acrobatダウンロードページをクリックしてください。