精密な製法のTHK製品は産業機械だけでなく、屋外で泥水を被りながら重荷重を支える様な環境でも使用されています。人間の生活基盤の基本を支え、安心・安全な生活の場へと用途は拡がっています。
各地で頻発する地震に不安な思いを抱えている方も多いのではないでしょうか。そんな皆さまにお伝えしたいのが、THK免震システム。LMガイド・ボールねじを応用した技術により、地震の揺れから命やくらしを守ります。揺れからくる被害だけでなく、地震の恐怖も半減する、「縁の下の力持ち」としての役割も担っています。
地震対策のひとつとして地震の揺れを受け流す「免震」技術があります。LMガイドを直交に組み合わせることにより、平面を自由に動くことが可能です。これを応用し、減衰ゴムと組み合わせることによって、重量が軽い戸建に対しても免震効果が得られるTHK独自の免震システムが実現します。LMガイドで培ったノウハウをもとに自然の驚異から命、財産を守る新しい装置を提供しています。
超高層オフィスビルの免震システムに免震用LMガイドが採用されています。LMガイドを井桁状に組むことで水平方向の免震を行うことができます。地盤の揺れが建物に伝わりにくくなるため、地震の揺れが約1/3~2/3に低減されます。その結果、緩やかな揺れへと変えることが可能となり建物の倒壊を防ぎます。
私たちの生活に欠かせない交通・通信網は、地上では見えない「地下」に張り巡らされています。地下鉄・光ファイバー網などのインフラ整備に必要となるのが、「地下トンネル」を掘り進める力として活躍するシールドマシンです。THKのビッグスケールLMガイドは、コンクリートの運び出しや正確な取り付けを実現させるため、地中でも活躍しています。