小さなユニット、アクチュエータの集合体である電気機器。これらのユニットを製造するための装置もまたアクチュエータの集合体といえます。常に省スペースと省エネルギーが求められるアクチュエータのニーズに対して、豊富なバリエーションを取り揃え、さまざまなご要求にお応えしています。
遠隔で操作されるテレビカメラは、あらゆる動きが要求され、画像を乱さない滑らかな動きと雑音を発生しない静粛性も重要となります。特に音や動きが影響する走行部にはリテーナテクノロジーを採用したLMガイドがご要求にお応えしています。
現金を出し入れするための開口部にTHKのスライドレールが採用されています。軽量・小型という特長を活かし、コンパクトな設計に貢献しています。
カメラのネガフィルムをスキャニングし、得られたイメージデータを画像処理しプリンターからカラー写真として出力する装置にミニチュアのLMガイドとボールねじが採用されています。この装置は写真の現像・プリントを行う店舗に設置することを目的としているためコンパクト化が求められています。THKのミニチュア製品の採用でスキャニング部のフォーカス調整に必要な高い精度を満たしつつもコンパクト化を実現しています。