工作機械やロボットといった汎用性のある装置とは異なり、特定の加工や作業を受け持つ特殊な装置にもTHK直動システムが活躍しています。どんな特殊用途でも、装置の仕様に合った最適な製品群を提供しております。
ファスナー生地の染色工程において生地を染色槽に搬送するための装置です。従来カムフォロアを用いていた生地を搬送する横移動の案内部にLMガイドJR形の採用によってガタや振動が低減されます。さらに染色槽に生地を付け入れる縦軸にボールリテーナ入りLMガイドも採用されています。
砥石を用いて徐々に推し進めながら石を切断する装置のX,Y,Z軸案内にボールリテーナ入りLMガイドが採用されています。水や石粉がかかる過酷環境のためLMガイドオプションである潤滑装置QZ,積層形接触スクレーパLaCSを併せて採用することにより過酷環境下での使用が可能となります。
木型の代わりに発泡スチロールを型とする鋳型加工機です。この加工機のX,Y,Z軸の案内部にボールリテーナ入りLMガイドSHS形、駆動部に転造ボールねじが採用されています。この機械のX軸のストロークは9050mmにも及びます。SHS形の採用で転がり変動が低減し、鋳型の輪郭精度が向上しました。また、LMガイドオプションである潤滑装置QZによりタンクレス、配管レスで長期メンテナンスフリーも実現しました。