このページのコンテンツへ移動

直交

直線運動を90度に直交させることで、より自由な動きが得られます。いわば直線運動の応用です。平面に自由な移動ができるこの動きは、様々なものに採用されています。

ボールリテーナ入りクロスLMガイド SCR形 →

  • PLAYボタンをクリックすると動きが見られます。
  • PAUSEボタンをクリックすると動きが止ります。

「動き」をご覧になるには、Flash Playerが必要です。


直交運動の使用例

ビル揺免震装置

ビル用免震装置

地震対策の手法のひとつとして地震の揺れを逃がす「免震」技術があります。LMガイドを直交に組み合わせることにより、平面を自由に動くことが可能です。これを応用した減衰ゴムを組み合わせることによって、THK独自の免震システムが実現します。LMガイドで培ったノウハウをもとに自然の驚異から命、財産を守る装置を提供しています。