このページのコンテンツへ移動

曲線

機械の動きには曲線のように滑らかな軌跡を求められる場合があります。THKではそれを支えることができる「Rガイド」や「直曲ガイド」をご用意しています。今までの回転運動、直線運動の組み合わせだけでは達成出来なかった微細な動作も可能になります。

直曲ガイド HMG形 →

  • PLAYボタンをクリックすると動きが見られます。
  • PAUSEボタンをクリックすると動きが止ります。

「動き」をご覧になるには、Flash Playerが必要です。


曲線運動の使用例

巨大カプセル ビンゴゲーム

巨大カプセル ビンゴゲーム機

アミューズメント用のビンゴゲーム機にRガイドが使用されています。大型のカプセルを揺動、回転することでビンゴの番号ボールを攪拌するこの装置は、Rガイドの採用で安定した揺動運動を実現しています。