このページのコンテンツへ移動


HOME  > 製品情報  > 新製品情報

新製品情報

THK製品をご検討の方は、詳しい製品情報を掲載したテクニカルサポートサイトをご利用ください。

 

多軸シリーズ MA

2012年1月23日
ユニバーサルシリーズ「US」及びコンパクトシリーズ「SKR」を直交に組合わせた電動アクチュエータが新登場。
詳細は電動アクチュエータサイトへ


プレスシリーズ PC

2012年1月23日
精密ボールねじのナットとボールスプライン軸を一体構造とすることで、コンパクトで高推力を実現したサーボプレス用アクチュエータ「PC」が新登場。
詳細は電動アクチュエータサイトへ


ユニバーサルシリーズ US

 2012年1月23日
ボールリテーナ入りLMガイドとQZ潤滑装置付きの転造ボールねじを組合わせ、長期メンテナンスフリーを実現した「US」が新登場。
詳細は電動アクチュエータサイトへ


エコノミーシリーズ ES/EC+TSC

 2011年9月8日
「簡単」「コンパクト」「多機能」しかもリーズナブルなエコノミーシリーズのES/EC+TSCが新登場。
詳細は電動アクチュエータサイトへ


免震モジュール TGS型

 2011年7月1日
最大3000kgf/㎡までの重荷重に対応可能で、サーバーや精密機器、美術品などの大切な資産から、サーバールームやオペレーションセンターなどフロア全体までの免震が可能な免震モジュールTGS型が新登場。
詳細は免震ウェブサイトへ


ミニチュアボールスプライン LT-X形

 2010年11月29日
エンドキャップを用いた新循環方式と4条列のサーキュラーアーク溝(転動溝)の採用により、 コンパクト化と、小さい転がり抵抗変動で安定したなめらかな動きを可能にしたミニチュアボールスプライン LT-X形が新登場。
詳細はこちら


リニアモータアクチュエータ GLM20AP

 2010年11月29日
高速・高加減速、高精度を実現し、海外規格に対応したリニアモータアクチュエータ GLM20APが新登場。
詳細は電動アクチュエータサイトへ


ボールリテーナ入りLMガイド SPR/SPS形

 2010年10月8日
静圧案内に匹敵する低ウェービング性とローラーガイドをしのぐ超高剛性を実現したボールリテーナ入りLMガイド SPR/SPS形が新登場。
詳細はこちら


リテーナ入りボールスプライン SLS/SLF形

 2010年8月9日
高速・低騒音・長寿命を実現したリテーナ入りボールスプライン SLS/SLF形新登場。
詳細はこちら


複列アンギュラローラーリング RW形

 2010年8月3日
45°に接触させた小径サイズのローラーを複列に配置しているため、コンパクトで高剛性、優れた回転性能を実現する複列アンギュラローラーリングが新登場。
詳細はこちら


ボールリテーナ入りLMガイド SVR/SVS形

 2010年8月9日
超重荷重・高剛性タイプであり防塵性能の向上した、工作機械に最適なSVR/SVS形が新登場。
詳細はこちら


クラスターリニアモータ CCM

 2009年12月2日
積層集積化(クラスター)が可能なマイクロサイズのリニアモータが新登場。
詳細は電動アクチュエータサイトへ


ボールリテーナ入り高負荷高速ボールねじ SBKH形

 2009年9月15日
高負荷容量の実現と高速使用(最大92m/min)を可能にしたボールリテーナ入り高負荷高速ボールねじSBKH形が新登場。
詳細はこちら


ボールリテーナ入りコンパクトボールねじ SDA形

 2009年7月1日
エンドキャップ循環方式を採用したコンパクトなボールリテーナ入りボールねじ SDA形が新登場。
詳細はこちら


クリーンアクチュエータ CSKR形

 2009年4月9日
ボールリテーナ入りLMガイドアクチュエータSKR形をベースにしたクリーンアクチュエータが新登場。
詳細は電動アクチュエータサイトへ


ユーティリティスライド UGR

 2008年12月15日
住宅機器やオフィス機器向けのスライド部に最適なUGRが新登場。
詳細はこちら


リニアモータアクチュエータ GLMシリーズ

 2008年12月5日
リニアモータアクチュエータGLMシリーズの全形番がCE対応し、GLM15,25が追加ラインナップされました。
詳細は電動アクチュエータサイトへ


超薄型アライメントステージ CHX形

 2008年12月2日
最小寸法[ステージ高さ35mm、トップテーブルサイズ100mmX100mm]、繰り返し位置決め精度±1μm以下を実現した超薄型・超小型アライメントステージが新登場
詳細は電動アクチュエータサイトへ


コントローラシリーズHS-LXM

 2008年11月21日
各種アクチュエータと新型コントローラ「HS-LXM」を組み合わせる事により、最大8軸までの制御を可能とした高速・高性能システムが新登場
詳細は電動アクチュエータサイトへ


LMアクチュエータ TY形

 2008年11月5日
高速・ロングストロークを要求する装置に最適なLMアクチュエータTY形登場。
詳細は電動アクチュエータサイトへ


ガイドボールブッシュ LG形

 2008年7月10日
ボールの接触構造にサーキュラーアーク溝を採用し、リニアブッシュLM形の2倍以上の定格荷重を実現したガイドボールブッシュが新登場。
詳細はこちら


中低真空用LMガイド

 2008年6月3日
大気圧~真空(10-3[Pa])までの幅広い環境下で使用可能な中低真空用LMガイドが新登場。
詳細はこちら


特殊環境用 オイルフリーLMガイド

 2008年6月3日
油を使えない高真空環境下(~10-6[Pa])での仕様に最適な特殊環境用オイルフリーLMガイドが新登場。
詳細はこちら


ローラーリテーナ入りLMガイド SRG85,100

 2008年6月3日
超々高剛性・重荷重タイプのローラーリテーナ入りLMガイドSRGシリーズに大型サイズの85,100を追加ラインナップしました。
詳細はこちら


幅広形ローラーリテーナ入りLMガイド SRW130,150

 2008年6月3日
幅広レールタイプのローラーリテーナ入りLMガイドSRW形に、大型サイズの130,150を追加ラインナップしました。
詳細はこちら


リニアモータアクチュエータ GLS20形

 2008年5月12日
サーボシステムのネットワーク化を可能とするSSCNETⅢに対応したリニアモータアクチュエータ GLS20形が新登場
詳細は電動アクチュエータサイトへ


クリーン環境用LMアクチュエータ CGL形

 2008年4月14日
LMアクチュエータGL-N形をベースに、独自のクリーン環境用構造を採用したアクチュエータ登場
詳細は電動アクチュエータサイトへ


LMアクチュエータ TH形

 2007年10月23日
独自設計の軽量・高剛性アルミ製ベースとボールリテーナ入りLMガイドを採用し、駆動方式はボールねじ又はベルト仕様を選択出来るLMアクチュエータに新シリーズ登場。詳細は電動アクチュエータサイトへ


超大型LMガイド JUP形

 2007年10月23日
五面加工機やプラノミラーなどに代表される超大型の機械に適したLMガイド、JUP形が新登場。詳細はこちら


LMガイド Light

 2007年9月10日
アルミ製LMブロックと中空LMレールの組み合わせにより軽量化を実現。機械の更なる高速化を可能にするLMガイドが新登場。詳細はこちら


スーパーFAシリーズ AST形

 2007年7月6日
案内部にボールリテーナ入りLMガイドSRS形、駆動部に小径の転造ボールねじを使用した、軽量かつコンパクトなアクチュエータAST形が新登場。 詳細は電動アクチュエータサイトへ


免震テーブルTSD型

 2007年4月6日
置くだけで簡単に機能する免震テーブルTSD型が登場。ビル・戸建住宅で実績のあるLMガイドが使用されています。コンピュータや医療器具、美術展示品など、室内にある大切な財産を地震の被害から守ります。 詳細は免震ウェブサイトへ


ボールリテーナ入りLMガイドアクチュエータ SKR20,26形

 2006年11月1日
ボールリテーナ入りLMガイドアクチュエータSKR形にブロック取り付け面までの高さ20mmのSKR20形、26mmのSKR26形がラインナップされました。コンパクトながらも高剛性、長期メンテナンスフリーを実現します。 詳細は電動アクチュエータサイトへ


ボールリテーナ入り高速ボールねじSBN形 小形サイズ追加

 2006年11月1日
ボールリテーナ入りボールねじSBN形に軸径16mm、20mm、25mm、28mmがラインナップされました。また、軸径32mmには既存のリード5mmに加えて6mmが追加されました。 詳細はこちら


リニアモータアクチュエータ GLM10/20形 専用設計TDドライバ仕様

 2006年11月1日
優れたサーボ性能、コンパクト設計を実現したリニアモータ駆動専用設計ドライバTD形が登場。リニアモータアクチュエータGLM10、20形との組み合わせにより、高加速・低発塵・低騒音を実現します。 詳細は電動アクチュエータサイトへ


ボールリテーナ入り高速ボールねじ SBK形 大リードシリーズ

 2006年11月1日
ボールリテーナ入りボールねじSBK形に軸径=リードの3636、4040、5050の大リードがラインナップしました。DN値21万、最高送り速度200m/minを実現。また、リテーナの働きにより低騒音、長期メンテナンスフリーといった特長を発揮します。 詳細はこちら


スライドパック ステンレスシリーズ

 2006年11月1日
軽量コンパクトで軽快な直線運動を実現するスライドパックFBW形に新シリーズが登場。 レール、取付けプレート、ストッパなどの部品に、オーステナイト系ステンレス材を採用し耐食性が向上しました。また、新設計されたレール、スライダは従来品に比べ5dBの低騒音化と高剛性を実現します。 詳細はこちら


製品仕様・技術・CADに関するお問合せ
応用技術統括部 AE部
〒144-0033  東京都大田区東糀谷4-9-16
TEL: 03-5735-0225 FAX: 03-5735-0273