このページのコンテンツへ移動

揺動

揺動運動は、人間の体に例えれば関節のような働きです。様々なものを繋ぎ、複雑な動きをする際のギャップを滑らかな動きで吸収します。機械部品では、「継ぎ手」として有名です。THKでは、「リンクボール」、「ロッドエンド」、「球面軸受」が揺動運動する製品です。特にリンクボールはTHK創業以来からの独自製造技術により高い性能を発揮します。

リンクボール BL形 →

  • PLAYボタンをクリックすると動きが見られます。
  • PAUSEボタンをクリックすると動きが止ります。

「動き」をご覧になるには、Flash Playerが必要です。


揺動運動の使用例

自動車

自動車

自動車の「安全性」「快適性」に重要な役割を果たしている「スタビライザー」部分にTHKのリンクボ-ルが採用されています。スタビライザーは、左右のサスペンションの動きを規制したり、関連づけることで自動車がカーブで傾くのを抑え、車体を安定させるという重要な役割を果たしています。


エントリーはリクナビから
エントリー