THK의 제품 개발 테마는 본사의 고유한 기술 로드맵과 업계 최고의 생산 업체로서 지금까지 수집된 풍부한 사용자 필요에 대한 방대한 데이터를 토대로 구축되었습니다. 지금까지 축적된 경험과 개발자들의 노하우를 극대화하여 신제품을 개발합니다. THK의 R&D 부서는 2005년 도쿄에 설립된 Technology Center를 중심으로 일본의 Yamanashi, Yamaguchi 및 Yamagata에서 활동 중입니다. 전체 약 150명의 연구자들이 연구와 개발을 진행 중입니다. 기술 개발 관리부가 제품 개발의 중심적 역할을 하며 프로젝트 지향적 개발 시스템으로 제품 개발 속도가 더욱 향상되었습니다. 제품 개발과 새 분야 확장을 지원하기 위한 MRC Center 및 CAP 프로젝트 그룹과 같은 새 조직도 구성되었습니다. 2005년 이후 우리의 기술 센터에서는 "사람을 움직이는 제품 개발"을 슬로건으로 채택했습니다. "대규모," "마이크로 제작" 및 "기계적 진동의 감쇠quot;라는 핵심 개념을 토대로, 고객이 아직 느끼지 못하는 필요를 포함하여 5~10년 후 그리고 미래의 요구 사항을 충족시키도록 설계된 차세대 제품의 개발에 힘을 쏟고 있습니다. 또한 고객의 현재 필요와 아직 느끼지 못하는 미래의 필요를 만족시키기 위해 제품 라인업을 확장시키고 있습니다. 또한 글로벌 제작 및 판매 시스템을 지속적으로 다듬고 개발하고 있습니다. 본사에서는 고객 필요에 더 효과적으로 대응하고 고객 요구 사항을 완전히 충족시킬 수 있도록, 제품 개발 시스템을 아메리카, 유럽, 아시아 국가 및 기타 지역을 포함하여 적절한 지역으로 확장할 계획입니다.