| 고속 SBN형 |
리턴파이프 타입 볼나사는 볼이 탄젠트 방향으로 취출되는 순환구조로 설계하여 순환경로가 강화되었기 때문에 130,000의 DN 값을 구현할 수 있다. | 치수표(175KB) |
| 고속대리드 SBK형 |
이 볼나사를 사용하면 볼나사 너트의 홈 열 두 개를 이동하는 오프셋 예압 방식이 채택되었기 때문에 콤팩트한 구조가 가능하다. | 치수표(172KB) |
| 고부하 HBN형 |
이 볼나사 형번은 고하중에 적합하게 설계되어 기존 타입보다 2배 이상의 정격하중을 지지한다. | 치수표(182KB) |