Skip to Contents

정밀볼나사

표준재고 정밀볼나사 축단미가공품

각 형번의 특징(PDF 385KB)

치수표(PDF 482KB)

옵셋예압
BIF형
이 볼나사를 사용하면 오른쪽 및 왼쪽 나사에 볼나사 너트 가운데의 페이즈가 제공되므로 제로 미만 축 클리어런스(예압 하)가 구현된다.
더블너트예압
BNFN형
백래시가 발생하지 않도록 서로 결합된 2개의 볼나사 너트 사이에 설치된 스페이서를 통해 예압을 가하는 가장 일반적인 타입이다.
미니츄어
MDK형
나사축 직경 φ4 ~ φ14 mm의 미니츄어 타입이다.
미니츄어
MBF형
나사축 직경 φ4 ~ φ14 mm의 미니츄어 타입이다.
단일 너트
BNF형
단일 볼나사 너트의 가장 간단한 타입.

표준재고 정밀볼나사 축단완성품 BNK형

각 형번의 특징(260KB)

치수표(637KB)

완성품
축단
BNK형
서포트 유니트에 따라 표준화된 나사축 종단을 가진 볼나사이다.

정밀 로터리 볼나사

각 형번의 특징(PDF 337KB)

치수표(PDF 219KB)

대리드
로터리너트 BLR형
볼나사 너트와 서포트 베어링으로 구성된 통합된 구조를 가진 너트 회전 볼나사이다.

형번

각 형번의 특징(553KB)

치수표(774KB)

예압 타입

치수표(637KB)

옵셋예압
BIF형
이 볼나사를 사용하면 오른쪽 및 왼쪽 나사에 볼나사 너트 가운데의 페이즈가 제공되므로 제로 미만 축 클리어런스(예압 하)가 구현된다.
슬림너트
DIK형
오른쪽 및 왼쪽 나사에 볼나사 너트 가운데의 페이즈가 제공되며, 축 클리어런스가 제로 미만 값(예압 하)으로 설정되는 디플렉터 타입 볼나사이다.
로터리너트
DIR형
디플렉터 타입 볼나사 너트가 서포트 베어링과 통합된 너트 회전 볼나사이다.
너블너트예압
BNFN형
백래시가 발생하지 않도록 서로 결합된 2개의 볼나사 너트 사이에 설치된 스페이서를 통해 예압을 가하는 가장 일반적인 타입이다.
슬림너트
DKN형
제로 미만 축 클리어런스(예압 하)를 위한 두 개의 조합된 볼나사 사이의 스페이서를 통해 예압이 제공되는 디플렉터 타입 볼나사이다.
대리드
BLW형
두 개의 큰 리드 너트 사이의 스페이서를 통해 예압이 제공되므로 이 볼나사 형번은 백래시 없는 고속 이송이 가능하다.

무예압 타입

형번 번호 코딩(PDF 80KB)

단일 너트
BNF형
단일 볼나사 너트의 가장 간단한 타입.
각형너트
BNT형
각형 볼나사 너트에 나사 장착구멍이 뚫려 있기 때문에 하우징이 없어도 이 형번을 기계에 콤팩트하게 장착할 수 있다.
슬림너트
DK형
볼나사 너트의 외경이 리턴파이프 타입 외경의 70 - 80%에 해당하는 가장 콤팩트한 볼나사다.
미니츄어
MDK형
나사축 직경 φ4 ~ φ14 mm, 리드 1 ~ 5mm의 미니츄어 타입이다.
미니츄어
MBF형
나사축 직경 φ4 ~ φ14 mm의 미니츄어 타입이다.
대리드
BLK형
이 볼나사의 축경은 리드 직경과 동일하다.
슈퍼 리드
WGF형
이 볼나사의 경우 리드 길이가 축경보다 1.5 ~ 3배 크다.

옵션

옵션 및 기타(PDF 320KB)

와이퍼링 W 및 QZ 윤활제로 장착된 볼나사너트의 치수(PDF 206KB)