| 슬림너트 JPF형 |
이 볼나사는 심플 너트의 중심부를 스프링 구조로 이동시켜 지속적 예압 방식을 통해 제로 백래시를 달성한다. |
| 표준 너트 BTK형 |
리턴 파이프와 통합된 볼나사 너트가 있는 콤팩트한 라운트 타입 볼 나사이다. 플랜지 원주길이가 위아래에서 편평하게 절단되므로 축 중심을 더 낮출 수 있다. |
| 미니츄어 MTF형 |
나사축 직경 φ6 ~ φ12 mm, 리드 1 ~ 2 mm의 미니츄어 타입이다. |
| 각형너트 BNT형 |
각형 볼나사 너트에 나사 장착구멍이 뚫려 있기 때문에 하우징이 없어도 이 형번을 기계에 콤팩트하게 장착할 수 있다. |
| 대리드 BLK형 |
이 볼나사의 축경은 리드 직경과 동일하다. |
| 슈퍼 리드 WTF형 |
이 형번은 엔드캡 방식을 사용하기 때문에 고속 회전 시 안정적 운동을 제공한다. |
| 슈퍼 리드 (고부하) CNF형 |
대리드 하중 홈 4열과 긴 너트가 조합된 이 볼나사는 긴 수명을 제공한다. |
| 대리드 로터리너트 BLR형 |
볼나사 너트와 서포트 베어링으로 구성된 통합된 구조를 가진 너트 회전 볼나사이다. |