Skip to Contents

고토크 LBS형

고토크 LBS형

이 볼스플라인의 스플라인 축에는 원주길이와 120도를 이루는 3개의 전동돌기부가 서로 같은 거리로 배열되어 있고 각 전동돌기부에는 하중을 받는 2개의 볼열(총 6개의 열)이 있다. 따라서 스플라인 너트 하나에 예압을 가하면 강성을 증가시키는 앵귤러 백래시가 발생하지 않는다.

일반 설명(PDF 506KB)

기술 설명(PDF 3,309KB)

스플라인 축 및 액세서리(PDF 169KB)

정도별 최대 제조 길이(PDF 104KB)

?? ??


형번

LBS형 곧은 원통형 스플라인 너트를 가진 가장 콤팩트한 타입. 토크를 전달할 때 키가 본체로 들어간다. 스플라인 너트의 외부 표면이 카본 방지 처리되어 있다. 치수표(184KB)
LBST형 LBS형과 스플라인 너트 직경이 같지만 스플라인 너트 길이는 더 긴 중하중 타입. 공간이 작고 큰 토크가 적용되며, 오버행 하중 또는 모멘트 하중이 적용되는 곳에 적합하다. 치수표(152KB)
LBF형 스플라인 너트는 플랜지를 통해 하우징에 장착할 수 있으므로 조립이 간단하다. 표면에 키홈이 있는 경우 하우징이 변형될 수 있고 하우징 폭이 작은 곳에 적합하다. 플랜지에 노크핀이 들어갈 수 있으므로 조립에서 발생하는 앵귤러 백래시를 완전히 제거할 수 있다. 치수표(150KB)
LBR형 중하중 타입 LBST형을 기반으로 한 이 형번에는 중심부에 플랜지가 있어서 산업용 로봇의 암과 같이 모멘트 하중이 있는 곳에 적합하다. 치수표(150KB)
LBH형 튼튼한 사각 스플라인 너트에 하우징이 필요하지 않으며 기계 본체에 직접 장착할 수 있다. 따라서 콤팩트한 고강성 리니어 가이드 시스템이 구현된다. 치수표(150KB)