이 볼스플라인은 스플라인 샤프트에 적절한 예약을 제공하기 위해 부하를 받는 각각 2개의 볼열(총 4 또는 6열)이 있는 2-3개의 전동동기부가 원주형으로 배치되어 있기 때문에 레이디얼 및 토크 방향으로 큰 하중을 받을 수 있다.
| LT형 | 곧은 원통형 스플라인 너트를 가진 가장 콤팩트한 타입. 토크를 전달할 때 키가 본체로 들어간다. | 치수표(162KB) |
| LF형 | 스플라인 너트는 플랜지를 통해 하우징에 장착할 수 있으므로 조립이 간단하다. 표면에 키홈이 있는 경우 하우징이 변형될 수 있고 하우징 폭이 작은 곳에 적합하다. 플랜지에 노크핀이 들어갈 수 있으므로 조립에서 발생하는 앵귤러 백래시를 완전히 제거할 수 있다. | 치수표(155KB) |