| 규격치 RB형 |
내륜은 본체와 통합된 상태에서 외륜의 분리가 가능한 크로스 롤러링의 기본 타입이다. | 치수표(161KB) |
| 박형 RA형 |
이 형번은 매우 얇은 외륜 및 내륜이 사용된 RB형의 콤팩트 타입이다. 선회 유니트가 가볍고 작아야 하는 곳에 적합하다. | 치수표(127KB) |
| 박형 싱글스플릿 RA-C형 |
주요치수는 RA형과 동일하다. 싱글스플릿 구조로 외륜의 강성도 높기 때문에 외륜 회전에도 사용할 수 있는 형번이다. | 치수표(126KB) |
| 표준 USP급 시리즈 RB형 |
JIS2 클래스, ISO 클래스 2, DIN P2 및 AFBMA ABCE9 등과 같은 표준에서 정의한 세계 최고 수준의 정도를 뛰어넘는 초초정밀급의 회전 정도를 제공한다. | 치수표(128KB) |