Skip to Contents

외륜회전용

외륜회전용

외륜의 회전 정도가 높아야 하는 경우에 적합하다.

일반 설명(PDF 506KB)

기술 설명(PDF 547KB) 

?? ??


형번

규격치
RE형
이 형번은 주요치수가 RB형과 동일하지만, 외륜의 회전 정도가 높아야 하는 영역에 사용된다. 치수표(157KB)  
표준 USP급 시리즈
RE형
JIS2 클래스, ISO 클래스 2, DIN P2 및 AFBMA ABCE9 등과 같은 표준에서 정의한 세계 최고 수준의 정도를 뛰어넘는 초초정밀급의 회전 정도를 제공한다. 치수표(128KB)