원통형 축이 있는 LM 축과 조합하여 사용하는 리니어 가이드. 마찰 저항이 최소화된 직선 운동으로 고정밀의 경쾌한 작동을 한다.
가장 정확한 원통형 모양을 가진 리니어부쉬가 있는 이 타입은 널리 사용되고 있다.
너트가 플랜지와 통합되어 있다. 이를 통해 이 형번을 볼트로 하우징에 직접 장착할 수 있으므로 설치가 용이하다.
작고 가벼운 알루미늄 케이스에 LM형 유니트 한 개와 SL형 유니트 두 개가 포함되어 있기 때문에, 볼트를 사용하여 테이블에 고정시키기만 하면 쉽게 장착할 수 있다.
LM 샤프트 고정을 위한 알루미늄 재질의 경량 받침이다. LM 샤프트 장착 단면에는 틈이 있기 때문에 이 받침은 볼트를 사용하여 LM 샤프트를 단단하게 고정시킬 수 있다.