Skip to Contents

리니어부쉬

리니어부쉬

작고 가벼운 알루미늄 케이스에 LM형 유니트 한 개와 SL형 유니트 두 개가 포함되어 있기 때문에, 볼트를 사용하여 테이블에 고정시키기만 하면 쉽게 장착할 수 있다.

일반 설명(PDF 506KB) 

제품 기술 해설(PDF 512KB)

?? ??


형번

SC형 표준 타입 리니어부쉬가 작고 가벼운 알루미늄 케이스에 통합되어 있는 케이스 유니트다. 이 형번은 볼트를 사용하여 테이블에 고정시키는 것만으로 쉽게 장착할 수 있다. 치수표(152KB)
SH형 표준 타입 리니어부쉬가 LM 케이스 유니트 SC형보다 작고 가벼운 알루미늄 케이스에 통합되어 있는 케이스 유니트다. 이 형번을 사용하면 SC형보다 더 간단한 구조가 가능하다. 또한 장착 방향도 자유롭다. 치수표(157KB)