선택 포인트 1부(PDF 602KB) , 2부(PDF 534KB) , 3부(PDF 385KB)
| SHS형 | 각 볼열이 45°의 접촉각으로 정렬되어 있기 때문에 이 형번은 모든 방향에서 사용할 수 있다. | 치수표(253KB) |
| SSR형 | 이 형번은 단면 높이가 낮고 볼 접촉구조가 레이디얼 방향과 90°를 이루도록 콤팩트하게 설계되어 수평 가이드 유니트로 적합하다. | 치수표(244KB) |
| SNR형 | 볼리테이너 타입 LM가이드 시리즈 중 가장 높은 강성을 가진 레이디얼 타입 LM가이드다. | 치수표(328KB) |
| SNS형 | 볼리테이너 타입 LM가이드 시리즈 중 가장 높은 강성을 가진 4방향 등하중 LM가이드다. | 치수표(328KB) |
| SHW형 | LM레일이 저중심 광폭 구조를 갖고 있기 때문에, 높은 Mc 모멘트를 제공한다. | 치수표(269KB) |
| SRS형 | LM 레일의 단면 높이가 낮기 때문에 이 LM가이드는 가볍고 구조가 콤팩트하다. | 치수표(241KB) |
| SCR형 | 직교 LM 시스템이기 때문에 새들 없이 X-Y 운동이 가능하다. | 치수표(335KB) |