Skip to Contents

LM가이드(총볼타입)

LM가이드(풀-볼 타입)

LM가이드(총볼타입)의 다양한 용도에 맞게 제작된 리니어 가이드부터 곡선 가이드까지, 미니츄어 타입부터 공작기계용 대형 타입에 이르기까지 다양한 타입을 사용할 수 있습니다.

기술 지원

각 형번의 특징

각 형번의 특징 1(PDF 1,044KB )
[HSR, SR, NR/NRS, HRW, RSR/RSR-W, RSR-Z, RSH,RSH-Z]

각 형번의 특징 2(PDF 991KKB)
[HR, GSR, GSR-R, CSR, MX, JR, HCR, HMG, NSR-TBC]

각 형번의 특징 3(PDF 592KB)
[HSR-M1, SR-M1, RSR-M1, HSR-M2]

기술 설명

일반 설명(PDF 506KB)  

특징과 분류(PDF 536KB)

설계 포인트(PDF 772KB)

선택 포인트 1부(PDF 602KB) , 2부(PDF 534KB) , 3부(PDF 385KB)

옵션(PDF 520KB)

부품 기호 일람(PDF 1,802)  

옵션 치수표(PDF 569KB)

사용시 주의 사항(PDF 155KB)

형번

HSR형

국제 표준 LM가이드로 각 볼열이 45°의 접촉각으로 배치되어 LM블록에 적용되는 하중이 4방향(레이디얼, 역레이디얼 및 횡방향)에서 균일하므로, 모든 방향에서 사용할 수 있다. 치수표(448KB)

SR형

단면 높이가 낮고 볼 접촉구조가 레이디얼 방향에서 하중을 많이 받도록 콤팩트하게 설계된 형번이므로 수평 가이드 유니트로 적합하다. 치수표(265KB)
NR형 깊은홈 전동면가공의 직경이 기존 타입보다 볼 직경에 더 가깝고 공작기계의 필수 특성인 고강성, 진동과 충격에 대한 내성 및 감쇠특성이 있는 초중하중 타입 LM가이드다. 그 결과 특히 레이디얼 하중을 받는 데 적합하다. 치수표(360KB)
NRS형 깊은홈 전동면가공의 직경이 기존 타입보다 볼 직경에 더 가깝고 공작기계의 필수 특성인 고강성, 진동과 충격에 대한 내성 및 감쇠특성이 있는 초중하중 타입 LM가이드다. 치수표(360KB)
HRW형 광폭형 레일의 저중심 구조를 가진 이 LM가이드는 공간 절약이 필요하거나 단일 레일로 모멘트에 대한 고강성이 필요한 곳에 사용할 수 있다. 치수표(247KB)
RSR형 모든 방향에서 하중을 받을 수 있고, 단일 레일 가이드지만 모멘트 하중이 적어도 적절히 작동하는 미니츄어 타입 LM가이드이다. 치수표(281KB)
RSR-Z형 무게를 줄이고 LM 블록 일부에 수지 재질을 사용하여 비용을 낮춘 미니츄어 타입 LM가이드이다. 치수표(241KB)
RSH형 LM 블록에 볼리테이너가 있는 미니츄어 타입 LM가이드이다. 치수표(203KB)
RSH-Z형   치수표(250KB)
HR형 2 레일의 병렬 설치로 4방향에서 동등한 하중을 받을 수 있으며 단면 높이가 낮고 클리어런스를 조정할 수 있는 LM가이드이다. 치수표(252KB)
GSR형 자기 조정 기능이 있기 때문에 장착 정도를 유지하기 힘든 위치나 일반 산업기계 등에 적합하다. 치수표(220KB)
GSR-R형   치수표(233KB)
CSR형 입증된 실적을 갖고 있으며 매우 안정적인 HSR형과 비슷한 내부 구조를 가졌으며 두 개의 레일을 조합하여 사용하는 일체형 LM가이드이다. 치수표(261KB)
MX형 높이가 낮은 직교의 직동 시스템으로 일체형의 미니츄어 LM가이드이다. 치수표(211KB)
JR형 LM레일의 단면형상에서 휨강성이 크기 때문에 구조부재로 사용할 수 있다. 치수표(227KB)
HCR형 로터리 베어링보다 더 큰 원호운동을 수행할 수 있는 LM가이드다. 치수표(205KB)
HMG형 LM가이드 HSR 및 R가이드 HCR의 기술을 결합하여 하나의 블록으로 곡선과 직선가이드를 이동할수 있는 새로운타입의 직곡가이드이다. 치수표(299KB)
NSR-TBC형 자기 조정 및 자동조심 기능을 갖고 있기 때문에 열악한 설치 환경에도 사용할 수 있다. 치수표(204KB)
고온 최대 사용 온도가 150도인 고내식성 LM가이드이다. 치수표(281KB)
고내식 LM레일과 LM블록을 고내식성 스테인리스강을 사용하고 기타 금속 부품에 스테인리스강을 사용하여 뛰어난 내식성을 보여주는 LM가이드이다. 치수표(247KB)