이 형번은 LM가이드 유니트 및 볼나사 유니트에서 볼케이지를 사용하므로 기존 타입 KR형에 비해 더 빠르게 작동하고 소음이 더 적으며 장기간 유지보수가 필요하지 않다.
| SKR33 | 높이: 33mm
스트로크: 30 ~ 605mm 리드: 6mm,10mm,20mm |
(PDF 000KB) |
| SKR46 | 높이: 46mm
스트로크: 164.5 ~ 841.5mm 리드: 10mm,20mm |
(PDF 000KB) |