Skip to Contents

LM가이드 액츄에이터

LM가이드 액츄에이터는 LM가이드와 볼나사를 조합한 고강성, 고정도 컴팩트 액츄에이터이다. LM가이드 액츄에이터를 이용하여 부품 수를 줄이고 설계 비용을 절감할 수 있다.

일반 설명(PDF 533KB)

제품 기술 해설(PDF 2,221KB)

옵션(PDF 774KB)

?? ??

LM가이드 액츄에이터


볼리테이너 타입 LM가이드 액츄에이터

볼리테이너 타입 LM가이드 액츄에이터

LM가이드 유니트 및 볼나사 유니트에 볼리테이너를 사용하므로 기존 KR형에 비해 고속구동이 가능하고 소음이 적으며 장기 메인터넌스 프리실현이 가능하다.

치수표(PDF 656KB)


LM가이드 액츄에이터(총볼 타입)

LM가이드 액츄에이터(풀-볼 타입)

볼나사 리드에 1mm부터 25mm까지 다양한 타입을 사용할 수 있다.

치수표(PDF 773KB)