내하중 성능이 뛰어난 콤팩트 리니어 가이드인 LM롤러는 절구공이형으로 무한 순환 운동을 한다. 위치 결정이 매우 정확해야 하며 반복성과 고강성이 요구되는 기계에 가장 적합하다.
| LR형 | 금속 볼 리테이너 타입. 이 형번은 장착면의 홈에 맞도록 설계되었다. 볼트를 접동면 베이스의 네 구멍에 고정시키면 LM롤러가 장착면에 고정된다. 본체 높이가 제한된 장소에 적합하다(LM롤러 장착치구 SM형 및 SE형도 사용 가능). | 치수표(116KB) |
| LR-Z형 | 수지 리테이너 타입. 수지 리테이너를 사용하며 LR형과 같은 방식으로 장착하도록 설계된 경량 타입이다. 씰 장착을 위한 홈이 있기 때문에 높은 마모 방지 효과를 가진 특수 고무 씰을 쉽게 장착할 수 있다. 또한 이 형번은 1 m/s의 고속으로 작동할 수 있다. | |
| LRA형 | 금속 볼 리테이너 타입. LR형과 마찬가지로 이 형번도 홈에 맞도록 설계되었다. LM롤러 장착치구 SM형 또는 SE형과 두꺼운 볼트를 사용하여 단단하게 장착할 수 있는 콤팩트 타입이다. | 치수표(115KB) |
| LRA-Z형 | 수지 리테이너 타입. 수지 리테이너를 사용하며 LRA형과 같은 방식으로 장착하도록 설계된 경량 타입이다. 씰 장착을 위한 홈이 있기 때문에 높은 마모 방지 효과를 가진 특수 고무 씰을 쉽게 장착할 수 있다. 또한 이 형번은 1 m/s의 고속으로 작동할 수 있다. | |
| LRB형 | 금속 볼 리테이너 타입. 이 형번의 경우 장착면에 홈이 필요하지 않기 때문에 장착에 소요되는 노동력을 절감할 수 있다. LRA형과 마찬가지로 LM롤러 장착치구 MB 또는 SEB를 사용하여 단단하게 장착할 수 있다. | 치수표(111KB) |
| LRB-Z형 | 수지 리테이너 타입. 수지 리테이너를 사용하며 LRB형과 같은 방식으로 장착하도록 설계된 경량 타입이다. 씰 장착을 위한 홈이 있기 때문에 높은 마모 방지 효과를 가진 특수 고무 씰을 쉽게 장착할 수 있다. 또한 이 형번은 1 m/s의 고속으로 작동할 수 있다. | |
| LRU형 | 금속 볼 리테이너 타입. 이 형번의 경우 장착면에 홈이 필요하지 않기 때문에 장착에 소요되는 노동력을 절감할 수 있다. 볼트를 접동면 베이스의 네 구멍에 고정시키면 장착면에 고정된다. | 치수표(110KB) |