Skip to Contents

암나사 부착 무급유

형번

고강성 NHS-T형 강재질의 홀더와 구면 내륜 사이에 만들어진 자기윤활성 합성수지를 사용하는 무급유 타입이다. 슬라이딩 평면의 클리어런스가 최소화되었기 때문에 정확한 링크 운동이 가능하다. 치수표(127KB)
알루미늄 홀더 HS형 이 무급유 로드엔드는 홀더의 구면 영역에 접착된 특수 불소시트를 사용한다. 스테인리스강 타입보다 내식성이 강하다. 홀더가 알루미늄합금으로 제작되었기 때문에 매우 가볍다. 치수표(124KB)