THK의 면진시스템에는 LM가이드를 비롯한 THK의 핵심 제품이 통합되어 있습니다. 이러한 시스템은 THK 제품의 응용으로 개발되었으며, THK의 안정성과 오랜 경험, 독창성 및 전문 기술을 반영합니다.
리니어 가이드 CLB는 매우 낮은 마찰력으로 지속적인 중하중을 수용하는 면진시스템입니다. CLB의 마찰력이 낮은 이유는 LM가이드의 볼이 블록을 순환하면서 LM레일로 인입되는 궤도면에서 회전하기 때문입니다. LM 블록에는 LM레일 및 볼이 장착되어 있으므로 베어링 역시 인발하중을 허용합니다. 자세한 내용은 THK에 문의하십시오.
이 시스템에서는 점성 물질이 생성하는 저항을 통해 건물로 전달되는 지진력을 흡수합니다. 점성 감쇠 시스템 RDT의 구조는 직선 운동이 볼 나사를 통해 회전 운동으로 변환되는 구조입니다. 너트에 연결된 이너튜브와 고정된 아우터 튜브사이의 점성물질에 전단력이 적용됩니다. 자세한 내용은 THK에 문의하십시오.
베이스 분리형 주택의 경우 지진이 발생하면 수평 방향으로 자유롭게 움직이며 지진이 멈추면 원래 위치로 되돌릴 수 있어야 합니다. 이를 위해 얇은 고무와 기타 자재가 조합된 복원시스템이 장착됩니다. 자세한 내용은 THK에 문의하십시오.
실제로 지진이 발생하면 건물은 손상되지 않아도 건물 내의 사람들이 2차 사고로 인해 부상을 당할 수 있습니다. 또한 건물 내의 귀중품도 떨어져 파손될 수 있습니다. 이러한 피해를 방지하려면 내부 공간의 진동"을 차단하는 방법을 반드시 고려해야 합니다. THK에서는 오랜 경험으로 축척된 지식을 가정 진동 차단 기술에 활용하여 가정 내 면진시스템을 개발하였습니다. 자세한 내용은 THK에 문의하십시오.