Skip to Contents


최상위 페이지  > 제품 정보  > Product Categories  > Slide Rail  > 슬라이드 레일 단일 슬라이드 타입

슬라이드 레일 단일 슬라이드 타입

슬라이드 레일 단일 슬라이드 타입

이 형번은 스트로크 길이가 전체 레일 길이의 약 70%로 설계된 기본 유니트 타입이다.

일반 설명(PDF 506KB)

기술 설명(PDF 650KB)

?? ??


형번

형번
FBL27S

가장 콤팩트한 슬라이드 레일이다.

레일 길이: 200 ~ 500 mm
스트로크: 135 ~ 371mm

치수표(128KB)  
형번
FBL27S-P14
FBL27S형의 경우 접을 때 어느 정도 이상의 힘을 주면 잠긴 상태를 해제할 수 있고 내부 레일을 당길 수 있다.

레일 길이: 200 ~ 550 mm
스트로크: 116 ~ 407mm
치수표(129KB)  
형번
FBL35S
단일 슬라이드의 기본 타입

레일 길이: 305 ~ 711mm
스트로크: 229 ~ 508mm
치수표(129KB)  
형번
FBL35M
FBL 35S형의 내부 레일 인발 타입. 슬라이드 레일이 완전히 확장되었을 때 내마찰성에 의해 중지되며, 더 큰 힘으로 당겨질 때 당겨진다.

레일 길이: 305 ~ 711mm
스트로크: 229 ~ 508mm
치수표(129KB)
형번
FBL35J
FBL 35M형을 기반으로 하는 이 형번에는 내부 레일이 삽입될 때 가이드 역할을 하는 리드 볼이 있다.

레일 길이: 305 ~ 711mm
스트로크: 229 ~ 508mm
치수표(130KB)  
형번
FBL35J-P13
FBL 35S형의 내부 레일 인발 타입. 내부 레일에 장착된 분리 스프링을 해제하면 내부 레일을 당길 수 있다. 접을 때, 분리 스프링을 통한 잠긴 상태가 수동으로 해제된다.

레일 길이: 305 ~ 711mm
스트로크: 224 ~ 493mm
치수표(130KB)
형번
FBL35J-P14
FBL 35S형의 내부 레일 인발 타입. 내부 레일에 장착된 자동 자유 분리 스프링을 해제하면 내부 레일을 당길 수 있다. 접을 때, 접는 방향으로 어느 정도 이상의 힘을 주면 잠긴 상태가 자동 해제된다.

레일 길이: 305 ~ 711mm
스트로크: 224 ~ 493mm
치수표(130KB)
FBL35B형 FBL 35M형의 브레이크 중지 타입이다. 사용될 때 이동 물체의 아래쪽 면에 장착할 수 있다.

레일 길이: 324 ~ 679mm
스트로크: 216 ~ 495mm
치수표(130KB)
형번
FBL35T
FBL 35S형의 2 유니트가 조합된 단일 슬라이드 타입이다. 작업 하중이 큰 영역에 적합하다. 치수표(132KB)