Skip to Contents


최상위 페이지  > 제품 정보  > Product Categories  > Slide Rail  > 슬라이드 레일 이중 슬라이드 타입

슬라이드 레일 이중 슬라이드 타입

슬라이드 레일 이중 슬라이드 타입

이 형번은 스트로크 길이가 전체 길이를 초과할 수 있는 2 스테이지 이중 유니트 타입이다.

일반 설명(PDF 506KB)

기술 설명(PDF 650KB)

?? ??


형번

형번
FBL27D
경하중 타입.

레일 길이: 200 ~ 500mm
스트로크: 229 ~ 524mm
치수표(123KB)  
형번
FBL35E-P14
경하중 타입. 작은 공간에서 긴 스트로크가 가능한 3 레일, 이중 슬라이드 타입. 내부 레일에 장착된 자동 자유 분리 스프링을 해제하면 내부 레일을 당길 수 있다. 접을 때, 접는 방향으로 어느 정도 이상의 힘을 주면 잠긴 상태가 자동 해제된다. 치수표(134KB)
형번
FBL35G-P13
중하중 타입. FBL 35S형의 두 유니트가 전면 대 전면으로 결합된 이중 슬라이드 타입이다. 내부 레일에 장착된 분리 스프링을 해제하면 내부 레일을 당길 수 있다. 접을 때, 분리 스프링을 통한 잠긴 상태가 수동으로 해제된다. 슬라이드 레일이 완전히 확장되었을 때 작동하는 인발 고정 메커니즘이 채택되었다. 치수표(134KB)
형번
FBL35G-P14
중하중 타입. FBL 35S형의 두 유니트가 전면 대 전면으로 결합된 이중 슬라이드 타입이다. 내부 레일에 장착된 자동 자유 분리 스프링을 해제하면 내부 레일을 당길 수 있다. 접을 때, 접는 방향으로 어느 정도 이상의 힘을 주면 분리 스프링을 통한 잠긴 상태가 자동으로 해제될 수 있다. 슬라이드 레일이 완전히 확장되었을 때 작동하는 인발 고정 메커니즘이 채택되었다. 치수표(134KB)
형번
FBL35D
중하중 타입. FBL 35S형의 두 유니트가 후면 대 후면으로 결합된 이중 슬라이드 타입이다. 산업 부문에 관계없이 광범위하게 사용된다. 치수표(131KB)
형번
FBL35W
중하중 타입. 하나의 단일 슬라이드 유니트 두께에 해당하는 FBL 35S형을 기반으로 하는 이중 슬라이드 타입이다. 치수표(134KB)
형번
FBL51H
중하중 타입. 긴 스트로크가 가능한 3 레일, 이중 슬라이드 타입. 두께가 가장 얇은 이 형번은 하중이 큰 곳이라도 공간이 제한된 위치에 사용할 수 있다. 치수표(127KB)
형번
FBL51H-P13
중하중 타입. 긴 스트로크가 가능한 3 레일, 이중 슬라이드 타입. 두께가 가장 얇은 이 형번은 하중이 큰 곳이라도 공간이 제한된 위치에 사용할 수 있다. 내부 레일에 장착된 분리 스프링을 해제하면 내부 레일을 당길 수 있다. 접을 때, 분리 스프링을 통한 잠긴 상태가 수동으로 해제된다. 슬라이드 레일이 완전히 확장되었을 때 작동하는 고정 메커니즘이 채택되었다. 치수표(134KB)
형번
FBL51H-P14
중하중 타입. 긴 스트로크가 가능한 3 레일, 이중 슬라이드 타입. 두께가 가장 얇은 이 형번은 하중이 큰 곳이라도 공간이 제한된 위치에 사용할 수 있다. 내부 레일에 장착된 자동 자유 분리 스프링을 해제하면 내부 레일을 당길 수 있다. 접을 때, 접는 방향으로 어느 정도 이상의 힘을 주면 잠긴 상태가 자동 해제된다. 치수표(133KB)
형번
FBL35K
중하중 타입. BFL 35S형의 4 유니트가 조합된 이중 슬라이드 타입이다. 모든 타입 중 가장 큰 허용하중을 가지고 있으며 무거운 물체의 열기/닫기에 적합하다. 치수표(134KB)
형번
FBL56H
중하중 타입.

레일 길이: 305 ~ 762mm 스트로크: 330 ~ 787mm
치수표(125KB)
형번
FBL56H-P13
중하중 타입. 세 레일 중 가장 큰 허용하중을 가진 이중 슬라이드 타입이다. 내부 레일에 장착된 분리 스프링을 해제하면 내부 레일을 당길 수 있다. 접을 때, 분리 스프링을 통한 잠긴 상태가 수동으로 해제된다. 슬라이드 레일이 완전히 확장되었을 때 작동하는 고정 메커니즘이 채택되었다. 치수표(133KB)
형번
FBL56H-P14
중하중 타입. 세 레일 중 가장 큰 허용하중을 가진 이중 슬라이드 타입이다. 내부 레일에 장착된 자동 자유 분리 스프링을 해제하면 내부 레일을 당길 수 있다. 접을 때, 접는 방향으로 어느 정도 이상의 힘을 주면 잠긴 상태가 자동 해제된다. 치수표(132KB)