고령화 사회가 되어감에 따라 노인 및 장애인의 이동 수단이 될 수 있는 휠체어의 수요가 늘어나고 있습니다. THK의 제품은 이 분야에도 일조를 합니다.
모든 사람들이 안락하게 사는 경계 없는 사회 지원
최근 상업용 건물과 설비에는 휠체어 진입 램프가 표준이 되었습니다. 하지만 높이차를 줄이기 위해 슬로프가 비교적 긴 경우 보호자에게 이러한 램프는 불편할 수 있습니다.
이 휠체어에는 휠 이외에 네 개의 리프트 암이 있기 때문에 계단을 직접 올라갈 수 있습니다. THK의 볼나사 BTK형 및 슬라이드 레일 FBL이 리프트 암 부분에 사용됩니다.
부드럽고 조용한 슬라이드 장치를 통해 노인과 장애인이 이 휠체어를 걱정 없이 사용할 수 있으며 계단을 직접 올라갈 수 있으므로 안내자의 부담도 줄어듭니다.