THK의 제품은 엔터테인먼트 분야에서 관중을 집중시키고 즐거움을 선사하는 용도로도 사용됩니다.
강렬한 흥분과 스릴
현대의 비디오 게임은 과거 어느 때보다 현실적이어서 플레이어는 자신이 실제로 카 레이스에 참가하거나 스포츠를 즐기는 것으로 느끼게 하기도 합니다. 근래에는 화면의 움직임에 따라 실제로 기울고 움직이는 드라이버 좌석과 조종실이 포함된 게임이 많아지고 있습니다.
예를 들어 이 자동차 게임 기계의 경우 플레이어는 실제로 자동차를 운전하는 것처럼 느낄 수 있습니다. 운전자와 자동차 모두가 드라이버 핸들에 따라 왼쪽이나 오른쪽으로 기울거나 회전하며, 이 회전 메커니즘에 THK의 LM가이드, 볼나사 및 링크볼이 사용됩니다. 콤팩트하지만 큰 힘에 견디는 견고성을 가지고 부드러운 움직임이 가능한 THK의 제품은 플레이어에게 실제 운전을 하는 듯한 느낌을 줍니다.