지진이 잦은 지역에 사는 사람들은 어느 정도의 불안을 느끼기 마련입니다. 본사의 진동 흡수 "면진 장치" 기술은 여러 가정에서 이러한 불안을 해소시켜 주고 있습니다.
지진의 위협으로부터 생명과 재산 보호
지진 대응의 구조는, 두가지로 나눠지게 됩니다. 기둥이나 대들보(바늘), 벽의 힘으로 건물의 흔들림을 받아 들이는 「내진」, 그리고, 기초에 설치한 장치의 움직임으로 지반의 흔들림을 받아 넘기는 「면진」입니다. 면진이란, 주택과 지반의 사이를 직접 고정하는 것이 아니라, 기초 위에 면진 장치를 설치하여 지진의 흔들림으로부터 주택을 지지하는 구조입니다. THK의 면진 장치는 왼쪽 그림과 같이, 주택과 지반 사이에 LM가이드를 십자형으로 설치하여, 지진의 흔들림이 건물에 전달되지 않도록 하는 것입니다.
자세한 것은, 면진 웹 사이트로의 THK면진 시스템에서 소개하겠습니다.